(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air One-touch Fitting (PW) (PW-1008)

Air One-touch Fitting (PW) (PW-1008)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      433,115VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PW-1008
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
ØD2
(Ømm)
ØP1
(Ømm)
ØP2
(Ømm)
B
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
ØD
(Ømm)
J
(mm)
F
(mm)
X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

462,854 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 81014.417.649.518.5214.214201714191622.33

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Union different diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Union, Unequal Dia. Different diameter union Y

Please check the type/dimensions/specifications of the part PW-1008 in the Air One-touch Fitting (PW) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PW-1008 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PW).

Products like this...

Part Number
PW-0604
PW-0806
PW-1210
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
ØD2
(Ømm)
ØP1
(Ømm)
ØP2
(Ømm)
B
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
ØD
(Ømm)
J
(mm)
F
(mm)
X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

433,115 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4610.412.436.916172.29.315.2121014129.11

435,043 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6812.414.440.71718.53.21216.91412161413.12

475,792 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 101217.621.253.52122.54.21621.52117231931.41