(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Air One-touch Fitting (PG)

Air One-touch Fitting (PG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,357VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PG-0604
PG-0806
PG-1008
PG-1210
PG-1612
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
ØD2
(Ømm)
ØP1
(Ømm)
ØP2
(Ømm)
C1
(mm)
C2
(mm)
X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

208,070 VND

1 Piece(s) Same day 6412.41017.516121014126.64

51,357 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8614.412.418.517.5141216149.83

56,247 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10817.614.42118.51714191613.88

239,157 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 121021.217.622212117231922.36

278,556 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 161225.621.222.6222420.5272333.11

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Union different diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Union, Unequal Dia. Different diameter straight union