(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Silencer (SL)

Silencer (SL)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      29,330VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
SL01
SL02
SL03
SL04
SL06
SL08
SL10
SL12
SL16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Thread Nominal Outer Dia. D
(Ø)
Screw section
(mm)
Full Length
(mm)

29,330 VND

1 Piece(s) Same day 1/88724.5

35,270 VND

1 Piece(s) Same day 1/4109.531.5

635,973 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 3/81210.539.9

435,106 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 1/2151247.3

472,118 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 3/4191255.8

524,063 VND

4 Piece(s) 5 Day(s) 13214.570.5

931,928 VND

3 Piece(s) 5 Day(s) 1 1/4321575.8

1,045,458 VND

2 Piece(s) 5 Day(s) 1 1/2381581.8

1,240,709 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 25016.5105.3

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Pipe Connection Port Type R Cover Available