(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Classification: filter
· Material: polyurethane
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC
Part Number |
---|
FT5-30 |
FT5-110 |
FT10-20 |
FT10-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width(Outer diameter when it is round) (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111,503 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 300 | 5 | 300 | ||
131,531 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 5 | 1000 | ||
98,941 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 200 | 10 | 200 | ||
224,714 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 300 | 10 | 300 |
Loading...Tải…
Material | Polyurethane | Classification | Filter | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
1P Qty.(pcs.) | 1 |