(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Skidproof netting. Prevents slipping and ensures worker safety. The shape is designed to accommodate friction with the installation surface
· Classification: sponge / Thickness: 1.5 mm
· Quantity per pack: 1 PC
Thickness(mm) | 1.5 | Classification | Sponge | Color | Gray |
---|---|---|---|---|---|
1P Qty.(pcs.) | 1 |