(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

GR Rubber (Natural), Roll, Black

GR Rubber (Natural), Roll, Black
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,203VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

PDF

Japanese Only

CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

General-purpose rubber material. Abrasion resistant, high elasticity, and inexpensive. Easy to cut — usable for a variety of applications in various places.
· Examples of use: sealing materials, skidproof / on-site healthcare applications, etc.
· Classification: rubber
· Material: natural rubber (NR)
· Length: 1,000 mm
· Color: black
· Quantity per pack: 1 PC

Features

●Excellent in wear resistance.
●Good in elasticity.
●The mechanical property is good.

Usage

●Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.

Specification

●Working Temperature Range: -30 to 70°C
●Color: Black

Materials

●Natural Rubber(NR)
Part Number
GR1-51
GR1-1000-T
GR1-101
GR1-3001-T
GR2-51
GR2-101
GR3-51
GR3-1000
GR3-1001-T
GR3-101
GR3-3001
GR5-51
GR5-101
GR5-500-T
KGR-15000
KGR-35000
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth(Outer diameter when it is round)
(mm)
Thickness
(mm)
Length
(mm)
Adhesive/Tape included or not Length (Detail)
(mm)
Mass
(kg)
JAN code Ordering Code

70,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5011000-----

9,671,521 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1000110000 or More[Without Adhesive] No1000018.854977720011608473-9311

162,723 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 10011000-----

4,071,505 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 300110000 or More[Without Adhesive] No100005.344977720011394473-9337

93,588 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5021000-----

157,838 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10021000-----

109,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5031000-----

4,270,316 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 100035000[Without Adhesive] No-234977720013602473-9345

1,064,449 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10035000[Without Adhesive] No-2.384977720013190473-9353

192,705 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10031000-----

3,126,070 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 30035000[Without Adhesive] No-6.484977720013398473-9361

142,170 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5051000-----

262,200 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10051000-----

5,972,476 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50055000[Without Adhesive] No-20.154977720015538473-9388

5,320,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 500110000 or More[Without Adhesive] No1000084535395150000397-6823

3,888,127 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 50035000[Without Adhesive] No-124535395350004397-6831
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth(Outer diameter when it is round)
(mm)
Thickness
(mm)
Length
(mm)
Adhesive/Tape included or not Length (Detail)
(mm)
Mass
(kg)
JAN code Ordering Code

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Natural Rubber (NR) Classification Rubber Color Black
1P Qty.(pcs.) 1
Close

Comparison list