(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Many reliable Irie Koken products available from Misumi VONA.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Part Number |
---|
VP5010 |
VP5016 |
VP5025 |
VP5040 |
VP5050 |
VP5080 |
VP5100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pipe O.D. (mm) | I.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,241,245 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 13.8 | 9.8 | ||
1,320,928 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 20 | 16 | ||
1,428,498 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 27.2 | 23 | ||
1,858,785 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 42.7 | 38.7 | ||
2,342,856 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 60.5 | 56.5 | ||
4,551,771 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 89.1 | 84.9 | ||
5,624,100 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 114.3 | 110.1 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Fitting | Fitting Type | Nipple | Material | SUS304 |