(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Many reliable Irie Koken products available from Misumi VONA.
Connecting Part Type | KF Flange | Types | Bellows | Operating Temperature Range(°C) | ::250 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Fluid | Air | Flange Shape | Fixed - Rotation | Flange Material | SUS316 |
Bellow material | SUS316L |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KF16 in the KF Standard Form Bellows
Part Number |
---|
KF10 |
KF100 |
KF25 |
KF40 |
KF50 |
KF63 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | O.D. (Ø) | I.D. (Ø) | L Operation Range (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,474,333 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 19 | 12.9 | 87~93 | ||
6,729,381 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 125 | 106.5 | 130~170 | ||
2,713,380 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 33 | 22.9 | 96~111 | ||
3,127,730 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 58 | 43.6 | 100~130 | ||
3,301,741 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 65 | 50.1 | 110~140 | ||
4,944,490 VND | 1 Piece(s) | 28 Day(s) or more | 92 | 76.3 | 108~142 |