(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
Part Number |
---|
ICF70LF1/4TT1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard Size | Tube Number |
---|---|---|---|---|---|---|
3,843,507 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | [70] 70 | 1 |
Loading...Tải…
Type | Flange | Flange Shape | Flange With Introduction Pipe | Material | SUS304 |