(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
NW/KF Standard PVC Exhaust Hose Clamp

NW/KF Standard PVC Exhaust Hose Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      121,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Variety of reliable Cosmotec products are available.

 
Part Number
HC19
HC25
HC38
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Diameter
(mm)
Specifications

121,666 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 11-23HC19

161,505 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 17-32HC25

201,346 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 33-57HC38

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp Clamp Type Hose clamp Clamp Material SUS304