(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Variety of Cosmotec fittings available from Misumi VONA.
Connecting Part Type | Pipe End | Types | Flexible Tubes | Applicable Fluid | Air |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SW1/4FXT250 in the Flexible Tube Swagelok® series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SW1/4FXT250 trong chuỗi Flexible Tube Swagelok®.
Part Number |
---|
SW1/4FXT1000 |
SW1/4FXT500 |
SW1/4FXT750 |
SW3/8FXT1000 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter C (Ø) | I.D. D (Ø) | Minimum Bending Radius (R) (mm) | Length L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,828,429 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 8.9 | 5.4 | 15 | 1000 | ||
8,904,314 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8.9 | 5.4 | 15 | 500 | ||
9,611,128 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 8.9 | 5.4 | 15 | 750 | ||
12,281,203 VND | 1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | 13.8 | 10 | 25 | 1000 |