(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Sealed Ultra Subminiature Basic Switch [D2HW]

Sealed Ultra Subminiature Basic Switch [D2HW]
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      35,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Long stroke type enabling ON/OFF securely by using industry's smallest size.
· Contribute to compact mechanism product with conventional volume ratio of 78% in case of body dimensions.
· Long stroke specification easy to use also without lever (OT reference place: 1.4 mm).
· Eliminates substances harmful to environment and lead wire type is also lead-free.

Dimensional Drawing of OMRON Micro Switches

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Dimensions

Micro Switches Model D2HW-□20□□

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Dimensions 2

Micro Switches Model D2HW-□21□□

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] External view 3

Micro Switches Model D2HW-□22□□

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Dimensions 4

Micro Switches Model D2HW-□23□□

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Outline drawing 5

*UL/cUL certified products are UL certified wires (AWG24, UL1007).

Micro Switches Model D2HW-□28□□

Note 1. The dimensional tolerance of the Micro Switches all unspecified parts in the above external dimensions is ±0.2 mm.
Note 2. The operating characteristics are for operation in the A direction.

Specification Table of OMRON Micro Switches

■ Micro Switches Performance

Allowable Operating Speed1mm to 500mm/s (for pin push button type)
Allowable operating frequency30 times/min
Micro Switches Insulation resistance100MΩ or more (DC500V insulation resistance tester)
Contact resistance (initial value)Terminal Type100mΩ or less
Lead Wire Type150mΩ or less
Withstand voltageBetween same-polarity terminalsAC600V 50/60Hz 1min
Between live metal parts and earthAC1,500V 50/60Hz 1min
Between each terminal and non-current-carrying metal partsAC1,500V 50/60Hz 1min
Vibration *1malfunctionFrequency: 10 to 55 Hz, Double amplitude: 1.5 mm
Impact *1DurabilityUp to 1,000m/s2
malfunctionMaximum 300m/s2
DurabilityMicro Switches MechanicalOver 1 million times (30 times/min)
Micro Switches ElectricalOver 100,000 times (20 times/min)
Protective structureTerminal TypeIEC IP67 (excluding terminals)
Lead Wire TypeIEC IP67
Operating temperature range-40 to +85℃ 60% RH or less (but no freezing or condensation)
Operating humidity range95% RH or less (at +5 to +35°C)
massApprox. 0.7g (for terminal type pin push button)

Note: The above are initial values.

  • *1. For pin Micro Switches, the values ​​are for the free position and full travel position, and for lever types, the values ​​are for the full travel position. The contacts makeor break within 1 ms.

■ Contact specifications

Micro Switches contactMicro Switches specificationMicro Switches Crossbar
MaterialGold alloy
Interval (standard value)0.5mm
Minimum applicable load (reference value)DC5V 1mA

■ Micro Switches Contact specifications

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Contact specifications

Micro Switches 1a type (normally open type, with lead wire only)
( ) indicates lead wire color

■ Micro Switches Rating

Micro Switches Rated voltageResistive Load
AC125V0.1A
DC12V2A
DC24V1A
DC42V0.5A

Note: The above ratings were tested under the following Micro Switches conditions:
(1) Ambient temperature: 20±2°C
(2) Ambient humidity: 65±5% RH
(3) Operation frequency: 30 times/min.

■ Safety standard certification rating

Rated voltageMicro Switches Model D2HW
Resistive Load
AC100V0.1A
DC12V2A
DC24V1A
DC42V0.5A

UL (UL61058-1/cUL C22.2 No.61058-1)

■Micro Switches Type

Micro Switches Model numberActuatorTerminal SpecificationsContact Specificationskinds
D2HW-C203MMicro Switches typeSoldered lead wire attached, bottom1aM3 screw mounting
D2HW-C203MRSoldered lead wire, right side
D2HW-C213MRHinge/Lever Type
D2HW-C223MRHinge/Long Lever Type
D2HW-C233MHinge/R lever typeSoldered lead wire attached, bottom
D2HW-C233MRSoldered lead wire, right side
Micro Switches D2HW-C283MLong leaf lever typeSoldered lead wire attached, bottom

Note 1. The length of the standard lead wire (AVSS 0.5) of the lead wire type in the table above is 30 cm.
Note 2. For UL/cUL certified products, "S" is added to the end of the model specification. The lead wire type is UL certified wire (AWG24, UL1007).

■ Mounting hole dimensions of Micro Switches (reference)

Seal-type ultra-miniature basic switch [D2HW] Product specifications 4

■ Micro Switches type/shape

Seal-type ultra-miniature basic switch [D2HW] Product specifications 3

With lead wire (right-side type) / With lead wire (bottom-side type)

■Operation characteristics of Micro Switches

Micro Switches formatModel D2HW-□20□□Model D2HW-□21□□Model D2HW-□22□□Model D2HW-□23□□Model D2HW-□28□□
Operating force OF max.0.75N0.75N0.5N0.65N0.9N
Return force RF min0.10N0.07N0.03N0.05N0.05N
Movement after the action OT1.4mm (reference value)1.6mm (reference value)2.5mm (reference value)1.9mm (reference value)2.8mm (reference value)
Differential movement MD Max.0.25mm0.5mm0.8mm0.5mm0.7mm
Free position FP max7.2mm8.8mm11.5mm12.5mm19mm
Operating position OP6.4±0.2mm7.5±0.5mm9.3±0.8mm11.2±0.5mm15.4±1.5mm
Operating limit position TTP Max.5.1mm6mm7mm9.5mm12.8mm

Selection Support Information of OMRON Micro Switches

Sealed ultra-miniature basic switch [D2HW] Selection support

Cautions and Prohibitions of OMRON Micro Switches

OMRON Micro Switches Safety Precautions

●Micro Switches Protection structure

  • The Micro Switches, Do not use underwater.
    Lead wire types meet the test conditions for the following standards, but these tests are to check the ingress of water after leaving them underwater for a certain period of time, and are not to open or close the switch underwater.
    JIS C0920: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment (IP Code)
    IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
    Protection class: IP67 (checks the ingress of water after leaving the Micro Switches underwater for 30 minutes at a depth of 1m)
  • Please note that constant water droplets on the cover, opening and closing the cover with water droplets on it, or sudden temperature changes can cause water to get inside the cover due to breathing.
  • Avoid contact with oil or chemicals
    as this may cause the materials used to change or deteriorate.
  • Avoid using the product of Micro Switches in an environment where silicone adhesives, oil, grease, etc. are present, as this may result in poor contact due to the generation of silicone oxide.

●Micro Switches About soldering

When soldering the lead wire to the terminal, wrap the conductor around the terminal hole before soldering. As a guideline, soldering should be done within 3 seconds with a soldering iron tip temperature of 300°C or less, and noexternal force should be applied for 1 minute after soldering. Working at excessive temperatures or heating for long periods of time can cause deterioration of the Micro Switches's characteristics. When performing automatic soldering, solder at260°C or less for 5 seconds or less. Make sure that the flux and solder liquid level do not exceed the level of the board.

● Cam/Dog Operation

  • When operating with a cam or dog, the operating speed, operating frequency, amount the actuator is pressed, and the material and shape of the cam or dog will affect the durability of the Micro Switches, so please check the actual product inadvance.

OMRON Micro Switches Usage Notes

Regarding installation

  • Always turn the power OFF when installing or removing the Micro Switches, performing wiring work, or performing maintenance and inspection. To avoid the risk of electric shock or burning.
  • For M3 screw mounting types, use M3 screws and flat washers, spring washers, etc. to mount firmly. The tightening torque should be 0.27 to 0.29 N m. Tightening beyond the specified torque can cause deterioration of the seal and damage the product.

●About the control settings

Please select a material for the operating body that has low friction resistance. Also, make sure that the operating body is shaped so that it does not interfere with the seal rubber. This can cause damage to the Micro Switches anddeterioration of the seal.

Micro Switches Handling

Please handle the switch with care not to tear the rubber seal on the Micro Switches.

● Regarding lead wire type wiring

Do not apply a load to the lead wires or wire them in a way that causes them to bend directly from the lead wire outlet, as this may cause damage to the switch or deterioration of the seal.

●About use with Micro Switches

Even when using within the operating range, loads that generate inrush or surges may cause a decrease in durability, so insert a contact protection circuit as necessary.

Part Number
D2HW-A201D
D2HW-BL201H
D2HW-C201H
D2HW-C202MRS
D2HW-C203M
D2HW-C203MR
D2HW-C203MS
D2HW-C213MR
D2HW-C221H
D2HW-C223MRSALE
D2HW-C233M
D2HW-C233MRSALE
D2HW-C241H
D2HW-C283MSALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Lever Shape Type Plunger Shape Type Acquired Standards Contact Type Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Current type Actuator rotational direction Torque necessary for operation
(mN/m)
Movement until operation, PT
(°)
Actuator type Specification of Terminal Lever mounting position Format standard Lead Wire Drawer Direction Length of lead wire
(m)
Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Cable Length
(m)
Contact structure/specification Mounting format Details Type Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)
(N)

56,458 VND

1 Piece(s) Same day Plunger Type-Top PlungerUL / CSASingle Pole Double Throw7---750-Pin push button typeStraight terminal for printed circuit boards----1.410.4±0.2-1c--0.75

48,646 VND

1 Piece(s) 56 Day(s) Plunger Type-Top Plunger-Single Pole Double Throw6.513.3--750-Pin push button typeTerminals With Solder----1.46.4±0.2-1cLong post on left--

35,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger Type-Top PlungerUL / CSASingle Pole Double Throw7---750-Pin push button typeSoldering lead wire type----1.410.4±0.2-1cScrew mounting-0.75

83,128 VND

1 Piece(s) Same day Plunger Type-Top PlungerULSingle Pole Normally Close6.518.5--750-Pin push button typeWith Lead Wire (right lead)----1.46.4±0.2-1bM3-screw mounting--

70,080 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plunger Type-Top Plunger-Single Pole Normally Open6.518.5--750-Pin push button typeWith Lead Wire (Downwards)----1.46.4±0.2-1aM3-screw mounting--

90,363 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) Plunger Type-Top Plunger-Single Pole Normally Open6.518.5--750-Pin push button typeWith Lead Wire (right lead)----1.46.4±0.2-1aM3-screw mounting--

83,128 VND

1 Piece(s) Same day Plunger Type-Top Plunger-Single Pole Normally Open6.518.5--750-Pin push button typeWith Lead Wire (Downwards)----1.46.4±0.2-1aM3-screw mounting--

85,121 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Normally Open6.518.5--750-Hinge, lever typeWith Lead Wire (right lead)----1.67.5±0.5-1aM3-screw mounting--

55,818 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Double Throw6.518.5--500-Hinge, long lever typeTerminals With Solder----2.59.3±0.8-1cM3-screw mounting--

85,121 VND

46,817 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Normally Open6.518.5--500-Hinge, long lever typeWith Lead Wire (right lead)----2.59.3±0.8-1aM3-screw mounting--

85,121 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Normally Open6.518.5--650-Hinge, Earl, Lever typeWith Lead Wire (Downwards)----1.911.2±0.5-1aM3-screw mounting--

85,121 VND

49,370 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Normally Open6.518.5--650-Hinge, Earl, Lever typeWith Lead Wire (right lead)----1.911.2±0.5-1aM3-screw mounting--

67,770 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)[Hinge Lever] Hinge Lever--Single Pole Double Throw6.518.5--650-Hinge, roller, lever typeTerminals With Solder----1.914±0.6-1cM3-screw mounting--

85,121 VND

42,561 VND

1 Piece(s) Same day Lever Shape (push)Leaf--Single Pole Normally Open6.518.5--900-Long leaf lever typeWith Lead Wire (Downwards)----2.815.4±1.5-1aM3-screw mounting--
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Lever Shape Type Plunger Shape Type Acquired Standards Contact Type Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Current type Actuator rotational direction Torque necessary for operation
(mN/m)
Movement until operation, PT
(°)
Actuator type Specification of Terminal Lever mounting position Format standard Lead Wire Drawer Direction Length of lead wire
(m)
Movement After the Operation OT
(mm)
Operating Position OP
(mm)
Cable Length
(m)
Contact structure/specification Mounting format Details Type Required force for push side, O.F. (detailed numerical values)
(N)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Rated Operating Voltage(V) 125 DC rated operating voltage(V) 12 / 24 / 42 Operating Temperature Range(℃) -40::85
Protection Structure IP67 Force Required for Push Side O.F.(N) ~1 Contact Point Type Crossbar
Contact Material Gold alloy Mechanical Life(10,000 times) 100 Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 30
Rated Conductance Current(A) 2 Main Body External Dimension, Width W(mm) 5.3 Contact spacing(mm) 0.5
Close

Comparison list