(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Small Safety Limit Switch [D4F]

Small Safety Limit Switch [D4F]
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,550,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

World's smallest class. Safety limit switch

[Features]
· Limit switch with world's smallest direct opening operation mechanism (4 contacts).
· Safety limit switch with high sensitivity.
· Built-in switch available with 2 contacts/4 contacts.
· An IP67 protective structure.
· Compatible with EN115-1, EN81-1 and EN81-2 (slow-action type only.)
· Approved by UL, EN(TÜV), CCC

Dimensional Drawing of OMRON Limit Switch

Not Get Dimensions

Note: In the above dimensional diagrams for Limit Switch model, the dimensional tolerance for all unspecified parts is ±0.4 mm.

Specification Table of OMRON Limit Switch

Limit Switch Performance

Protective structure*1IP67 (EN60947-5-1)
Durability*2MechanicalOver 10 million times
Limit Switch Electrical1 million times or more (4mA/24V DC x 4 circuits resistive load) 150,000 times or more (1A/125V AC x 2 circuits, 4mA/24V DC x 2 circuits resistive load)*3
Allowable Operating Speed1mm to 0.5m/s
Allowable operating frequencyMechanical120 times/min
Limit Switch Electrical30 times/min
Contact resistance*5300mΩ or less (with 1m cable), 500mΩ or less (with 3m cable), 700mΩ or less (with 5m cable)
Minimum applicable load*4DC24V 4mA resistive load 4 circuits (N level reference value)
Rated insulation voltage (Ui)250V
Rated Frequency50/60Hz
Electric shock protection classClass I (with earth wire)
Pollution level (usage environment)Pollution degree 3 (EN60947-5-1)
Impulse withstand voltage
(EN60947-5-1)
Between same-polarity terminals2.5kV
Between different terminals4kV
Between each terminal and earth4kV
Insulation resistanceBetween same-polarity and different-polarity terminals, between live metal parts and earth, and between each terminal and non-live metal parts: 100MΩ or more (DC500V megger)
Contact GapMinimum 2 x 2 mm
vibrationmalfunction10 to 55Hz, single amplitude 0.75mm
Limit Switch impactDurability1,000m/s2 ormore
malfunction300m/s2 ormore
Conditional Short Circuit Current100A (EN60947-5-1)
Rated open circuit thermal current <Ith>2.5A (EN60947-5-1)
Ambient temperature-30 to +70℃ (but do not freeze)
Ambient humidity95% RH or less
cableUL Style 2464 AWG22 Finished outer diameter 8.3mm
massApprox. 190g (D4F-102-1R with 1m cable)
Approx. 220g (D4F-120-1R with 1m cable)

Note 1. The above values are initial values.
   2. A load with a smaller capacity cannot be connected to a contact that has already Limit Switch a load. Doing so may cause the contact surface to become rough and reduce contact reliability.
*1. This protection structure is based on a test method in accordance with the standard (EN60947-5-1), and sealing performance under the actual usage environment and conditions should be confirmed in advance.
*2. Durability conditions are for an ambient temperature of 5 to 35°C and an ambient humidity of 40 to 70% RH.
*3. Do not apply 1A/125V AC to two or more circuits.
*4. This value may vary depending on Limit Switch frequency, environmental conditions, reliability level, etc. Please check with an actual load in advance.
*5. Measurement conditions: DC5 to 8V, 0.1A voltage drop method.

Part Number
D4F-102-1D
D4F-102-1R
D4F-102-3D
D4F-102-3RSALE
D4F-120-1D
D4F-120-1R
D4F-120-3D
D4F-120-5D
D4F-120-5R
D4F-202-3D
D4F-202-3R
D4F-202-5D
D4F-202-5R
D4F-220-1D
D4F-220-5D
D4F-302-1D
D4F-302-1R
D4F-302-3D
D4F-302-3R
D4F-302-5D
D4F-302-5R
D4F-320-1D
D4F-320-3D
D4F-320-3R
D4F-320-5D
D4F-320-5R
D4F-420-1D
D4F-420-5D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Environment Plunger Shape Type Roller Lever Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Angle to Switching P.T
(deg)
Max. Stroke T.T
(mm)
Max. Angle T.T
(deg)
Contact Type Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Roller Type Contact format Built-in Switch Specification AC Rated Voltage DC Rated Voltage

1,550,085 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger-TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller plunger type---1Down direction------1NC/1NO contact (slow-action)120 / 240125 / 250

1,690,000 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire1Rightward directionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller1NC/1NO---

2,680,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire3Down DirectionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller1NC/1NO---

1,567,430 VND

1,003,155 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire3Rightward directionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller1NC/1NO---

1,679,568 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---1Down direction------1NC/1NO contact (slow action)120 / 240125 / 250

1,820,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.861.2UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire1Rightward directionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.71NC/1NO---

1,845,550 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.869.1UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire3Down DirectionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.71NC/1NO---

2,218,225 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---5Down direction------1NC/1NO contact (slow action)120 / 240125 / 250

1,722,596 VND

1 Piece(s) 51 Day(s) Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---5Rightward direction------1NC/1NO contact (slow action)120 / 240125 / 250

1,830,166 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger-TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller plunger type---3Down direction------2NC contact (slow-action)120 / 240125 / 250

1,550,085 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger-TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller plunger type---3Rightward direction------2NC contact (slow-action)120 / 240125 / 250

2,045,710 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger-TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller plunger type---5Down direction------2NC contact (slow-action)120 / 240125 / 250

1,688,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire5Rightward directionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC---

1,679,568 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---1Down direction------2NC contact (slow action)120 / 240125 / 250

2,107,650 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.869.1UL2464 5 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire5Down DirectionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.72NC---

1,989,370 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire1Down DirectionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC/2NO---

2,170,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire1Rightward directionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC/2NO---

2,540,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire3Down DirectionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC/2NO---

2,153,281 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Plunger TypeStandard[Roller Plungers] Roller Plunger-TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller plunger type---3Rightward direction------2NC/2NO contact (slow-action)120 / 240125 / 250

2,770,000 VND

1 Piece(s) Same day Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire5Down DirectionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC/2NO---

2,247,190 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Plunger TypeStandard / Cold Resistance[Roller Plungers] Top, Roller Plunger-TUV / UL / GB(CCC) / EN121-1.3-4.5-Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.5301872.7UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)-No3.2Ground terminal with grounding wire5Rightward directionMain body (with built-in switch)φ12×4.4Front mountingSlow actionStainless steel-based sintered roller2NC/2NO---

2,370,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.869.1UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire1Down DirectionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.72NC/2NO---

2,627,391 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---3Down direction------2NC/2NO contact (slow action)120 / 240125 / 250

2,330,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.861.2UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire3Rightward directionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.72NC/2NO---

2,870,000 VND

1 Piece(s) Same day Roller Lever Type (rotation)Standard / Cold Resistance-StandardTUV / UL / GB(CCC) / EN5-6 - 9 ± 3-55Mutual insulation double-throwDC125V / DC250V2.53030.869.1UL2464 9 Core (Finish Diameter: 8.3mm)Roller lever R24.7No-Ground terminal with grounding wire5Down DirectionMain body (with built-in switch)φ17.5×6.8Front mountingSlow actionMetal lever, resin roller R24.72NC/2NO---

2,347,308 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---5Rightward direction------2NC/2NO contact (slow action)120 / 240125 / 250

2,325,795 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---1Down direction------4NC contact (slow action)120 / 240125 / 250

2,821,420 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Roller lever typeStandard--TUV / UL / C-UL / CE / GB(CCC) / EN------------Roller lever type---5Down direction------4NC contact (slow action)120 / 240125 / 250
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetector Shape Environment Plunger Shape Type Roller Lever Shape Type Acquired Standards Force Required for Push Side O.F.
(N)
Motion to Switching P.T.
(mm)
Angle to Switching P.T
(deg)
Max. Stroke T.T
(mm)
Max. Angle T.T
(deg)
Contact Type Rated Operating Voltage
(V)
Rated Conductance Current
(A)
Main Body External Dimension, Width W
(mm)
Main Body External Dimension, Height H
(mm)
Main Body External Dimension, Length L
(mm)
Cable Specifications Detector element details Indicator Light Movement After the Operation OT
(mm)
Specification of Terminal Cord / cable length
(m)
Cord / cable pull-out direction (method) Details Type O.D. Mounting system Direction of Operation Roller Type Contact format Built-in Switch Specification AC Rated Voltage DC Rated Voltage

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Size Small Operating Temperature Range(°C) -30::70 Protection Structure IP67
Mechanical Life(10,000 times) 1000 Mechanical Operation Frequency(times/min or Less) 120
Close

Comparison list