(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Materials: SUS304, SUS316L Nominal diameter: 1/2B (15A), 1/4B (8A), 3/8B (10A)
· Type: Clamp
Loading...Tải…
Type | Clamp | Clamp Material | SUS304 |