(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Clamp to connect sanitary parts
[Features]
· Easy to use in find spaces thanks to small outer diameter
Part Number |
---|
2L-10S |
2L-12.5S |
2L-15S |
2L-20S |
2L-25S |
2L-30S |
2L-40S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
321,458 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1S | ||
418,932 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 1.25S | ||
476,500 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 1.5S | ||
558,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2S | ||
584,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 2.5S | ||
642,750 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 3S | ||
927,695 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 4S |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Clamp | Clamp Material | SUS304 |