(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Seal combining an S-FLON (PTFE) seal ring and synthetic rubber square-ring. A low-friction seal for rotation and oscillating motion.
Part Number |
---|
STR-50 |
STR-60 |
STR-70 |
STR-80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Outer Diameter D (Ø) | I.D. d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
707,391 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 40 | ||
822,203 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 60 | 50 | ||
864,833 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 70 | 60 | ||
905,870 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 80 | 70 |
Loading...Tải…
Application | Rotary Motion | Gasket Type | Piston Gasket | Material | Esufuron PTFE (PT151) |
---|---|---|---|---|---|
Width H(mm) | 4.8 |