(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Screw nominal designation (M)] 4.8
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromate
[Surface treatment] (detail) trivalent white
[Mount hole shape] None
[Sales unit] Boxes/pack screw thread
[type] Self-drilling screw
[Detailed shape] Standard
[Length] 19, 80
Part Number |
---|
HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
3,149,496 VND | 1 Pack(s) | 1,000 Pieces Per Package 1,000 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 10 |
Loading...Tải…
Thread Nominal (M) | 4.8 | Length | 19 | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent Chromate | Surface Treatment (Details) | Trivalent White | Mounting Hole Shape | No |
Sales Unit | Box/package | Thread ridge type | Drill Screw | Detailed Shape | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19 in the Pias DNH Screw for Steel House series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HXNSFDNH-ST3W-D4.8-19 trong chuỗi Pias DNH Screw for Steel House.