(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Head Hex Diamond Screw【600 Pieces Per Package】

Flat Head Hex Diamond Screw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,492,101VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Thread ridge type] Self Tapping Screws
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Steel
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Length L (mm)] 8 10 12 16 20 30
[Surface treatment] Trivalent white, Chromate plating

Part Number
HXNH-ST3W-TP6-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,492,101 VND

1 Pack(s)

600 Pieces Per Package

600 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thread Type Self Tapping Screws Nominal of Thread (M) 6 Length L (mm) 16
Detailed Shape Standard Basic Shape Hex Material Steel
Surface Treatment Trivalent White Tip Shape Flat End Sales Unit Box/package

Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNH-ST3W-TP6-16 in the Flat Head Hex Diamond Screw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HXNH-ST3W-TP6-16 trong chuỗi Flat Head Hex Diamond Screw.