(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Hardening positive tolerance pin. ·Pin with 1/50 taper used for positioning, etc.
Shaft Dia. Tolerance | Positive Tolerance | Shape | Taper | End Shape | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Properties | General | Surface Treatment | No |
Hardened | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TPH-S45C-D4-45 in the (Hardened) Tapered Pin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TPH-S45C-D4-45 trong chuỗi (Hardened) Tapered Pin.
Part Number |
---|
TPH-S45C-D10-60 |
TPH-S45C-D12-100 |
TPH-S45C-D12-32 |
TPH-S45C-D5-25 |
TPH-S45C-D5-30 |
TPH-S45C-D5-32 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Dia. | Length | Sales Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,239,641 VND | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 10 | 60 | Box/package | ||
2,624,580 VND | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 100 | Box/package | ||
2,412,114 VND | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | 32 | Box/package | ||
799,872 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 25 | Box/package | ||
14,323 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 30 | Low Quantity (can be purchased from one) | |||
1,184,810 VND | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 5 | 32 | Box/package |