(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

F900 Fitting - FINELOK・PURE (G Screw Gauge Union)

F900 Fitting - FINELOK・PURE (G Screw Gauge Union)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      961,258VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]
・ Since the tube size is displayed on the body, you can check the size at a glance
・ The body's seal has a fine super finish, so it is a metal type, yet highly airtight
・ Since the thread section of the nut is silver plated, seizure of the screw does not occur
・ The double ring's unique interlocking work effectively plastically deforms the ring and firmly compresses the tube, resulting in extremely high pressure resistance

Part Number
F900-G-6.35DF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

961,258 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material SUS316 Applicable Fluid Air
Connection Type Screw⇔Pipe Direction Connection Type - Thread, Tube Direction Gage Unions Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Applicable Pipe Outer Dia. D (D1)(Ø) 6.35 Connection Thread Type G Nominal of Thread 1/2B(15A)
Max. Operating Pressure(MPa) 16.2 Surface Treatment No Operating Temperature Range (Use at 14.9MPa)(°C) -196::350

Please check the type/dimensions/specifications of the part F900-G-6.35DF in the F900 Fitting - FINELOK・PURE (G Screw Gauge Union) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F900-G-6.35DF trong chuỗi F900 Fitting - FINELOK・PURE (G Screw Gauge Union).