(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Komaki-chan Color Wire Bundling [Application] Can be used for various purposes such as bundling materials and gardening. [Color]Green "Material" steel
Types | Wires | Material | Iron | Length(m) | Approx. 270 |
---|---|---|---|---|---|
Size | 0.85~0.9 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part M20-CL in the Colored Binding Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M20-CL trong chuỗi Colored Binding Wire.