(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Z Type (FSPAZH038-35S)

Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Z Type (FSPAZH038-35S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      171,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Corresponding sensor] Omron corporation/EE-SX, SUNX corporation/PM

Part Number
FSPAZH038-35S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength Thickness Type

173,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1045.522.4H Type

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Width 26 Plate Thickness t 1.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part FSPAZH038-35S in the Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Z Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FSPAZH038-35S trong chuỗi Sensor Bracket Single Type Plate for Photomicro Sensor, Z Type.

Products like this...

Part Number
FSPAZH038-25S
FSPAZH038-30S
FSPAZH043-25S
FSPAZH048-25S
FSPAZV038-25S
FSPAZV038-30S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLength Thickness Type

171,036 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1045.512.4H Type

171,036 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1045.517.4H Type

171,036 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1050.512.4H Type

173,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1055.512.4H Type

171,036 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1047.512.4V Type

173,428 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1047.517.4V Type