(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensor Bracket With Screw Shaft

Sensor Bracket With Screw Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      467,208VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Corresponding sensor] Omron Corp/E3Z, Keyence Corp/PZ, SUNX Corporation/CX, Yamatake Corp/HPB, Optex FA Corp/Z

[Features]
· Easy to adjust sensor height and angle using screw shaft

Part Number
FSCZCH100-M8S
FSCZCH150-M8S
FSCZCH200-M8S
FSCZCV100-M8S
FSCZCV150-M8S
FSCZCV200-M8S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W Length L Type

480,268 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1041.5100lateral

488,454 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1041.5150lateral

514,224 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1041.5200lateral

467,208 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1018100Vertical

488,454 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1018150Vertical

532,860 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1018200Vertical

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Surface Treatment No Screw Size M M8
Plate Thickness t 2.0