(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polycarbonate Headless Screw

Polycarbonate Headless Screw
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,785VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] Polycarbonate
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Resin
[Materials] PC (Polycarbonate)
[Color] Clear
[Nominal Thread (M)] 3 4 6
[Length L (mm)] 4 6

Part Number
NJ-PC-M3-4
NJ-PC-M4-6
NJ-PC-M6-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L (mm) Pitch
(mm)
Color

8,785 VND

1 Piece(s) Same day 10340.5Transparency

41,803 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10460.7Transparency

42,602 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10661Black

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polycarbonate Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Plastic Material PC (Polycarbonate)