(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Offers a heat resistance temperature range of 80 to 120°C along with superior impact and abrasion resistance.
Part Number |
---|
BS-POM-M2.6 |
BS-POM-M3 |
BS-POM-M3S |
BS-POM-M4 |
BS-POM-M5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) | Inner Dia. (mm) | Thickness/Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,031 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 6 | 2.6 | 2.1 | |
1,540 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 7 | 3.1 | 2.4 | ||
1,430 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 7 | 3 | 3.3 | ||
1,710 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 9 | 4 | 4 | ||
2,150 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | 12 | 5 | 6 |
Loading...Tải…
Material | Resin |