(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

7-Mark Small Hex Upset Screw, SP-3 (Spac + JIS Flat W) Fine【80 Pieces Per Package】

7-Mark Small Hex Upset Screw, SP-3 (Spac + JIS Flat W) Fine
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,202,307VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The incorporated lock washer and JIS flat washer cannot be removed from the screw. The head is stamped with a “7” to indicate the hardness (8.8 T).

Part Number
HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,202,307 VND

1 Pack(s)

80 Pieces Per Package

80 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 10 Length L (mm) 30 Detailed Shape Low Profile Head
Material Steel Basic Shape Hex Surface Treatment Chromate Plating
Pitch(mm) 1.25 Thread Type Metric fine Tip Shape Flat End
Sales Unit Box/package Additional Shape Washer Included

Please check the type/dimensions/specifications of the part HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30 in the 7-Mark Small Hex Upset Screw, SP-3 (Spac + JIS Flat W) Fine series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HXNLWHNDSP3-STC-MS10-30 trong chuỗi 7-Mark Small Hex Upset Screw, SP-3 (Spac + JIS Flat W) Fine.