(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Black Nylon Wing Nut (No.3)【150 Pieces Per Package】

Black Nylon Wing Nut (No.3)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,315,048VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nominal designation of screw thread (M)] 8
[Material] Resin
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function standard
[Sales unit] Boxes/pack
[Surface treatment] (details) none

Part Number
CHN-ST-M8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

7,315,048 VND

1 Pack(s)

150 Pieces Per Package

150 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Material Resin Surface Treatment Fabric
Thread Type Metric coarse Applications, Functions Standard Sales Unit Box/package
Surface Treatment (Details) Fabric

Please check the type/dimensions/specifications of the part CHN-ST-M8 in the Black Nylon Wing Nut (No.3) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHN-ST-M8 trong chuỗi Black Nylon Wing Nut (No.3).