(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Base holder

Base holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      619,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for mounting stages, holders, poles, and other similar items to surface plates with M6 tapped holes.
· Use the M16P1 screw to mount the stands such as the ES-12/ES-20. The stage can be mounted using M4 screws.
· A base plate fixing screw (S-05) can be used for fixing to surface plates.
· BH-1 can fix base plates in any direction.

Part Number
BH-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

619,666 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

External Dimension(mm) 65×16×8

Please check the type/dimensions/specifications of the part BH-1 in the Base holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BH-1 trong chuỗi Base holder.