(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Kinematic Square Mirror Holder

Kinematic Square Mirror Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,954,334VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some of the items are scheduled to be discontinued as of end of March in 2023. The manufacturer keep the items produced but they are not available with Misumi.
    There are not the replacement items and the plan to resumption of sale. Please check the quotation and order screen for details.


Product Description

[Features]
· A three-point support type mirror holder.
· The sample is fixed using set screws and a pad (round and square types only).
· The set screw can be turned using a straight slot flathead screwdriver (not included).
· For square optical devices. The tilt can be adjusted in the two axial directions.

 
Part Number
MHA-S25
MHA-S50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable Size(In the case of for square)
(mm)
Height of Holder
(mm)
Width of Holder
(mm)
Fine Movable Range

2,954,334 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1025.4×25.42550±6°

4,410,256 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 1051×513570±4°

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Square shape Fine Movement Method Tilt screw M6P0.25 Main Body Mount Section Dimension φ12×60