(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
SBZ08-00 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Set Collar, Inner Diameter (φ) | Width W (mm) | Depth L (mm) | Height H (mm) | Mounting Hole Size (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,215 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 8 | 15 | 30.4 | 40 | 3.5 |
Loading...Tải…
Material | SPCC | Surface Treatment | Electroless Nickel Plating | Plate Thickness(mm) | 1.6 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SBZ08-00 in the Sensor Bracket, Z-Shaped Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SBZ08-00 trong chuỗi Sensor Bracket, Z-Shaped Bracket.
Part Number |
---|
SBZ10-00 |
SBZ15-00 |
SBZ20-00 |
SBZ25-00 |
SBZ30-00 |
SBZ35-00 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Compatible Set Collar, Inner Diameter (φ) | Width W (mm) | Depth L (mm) | Height H (mm) | Mounting Hole Size (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,215 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10,12,13 | 18 | 30.4 | 40 | 4.5 | ||
79,001 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 15,16,17 | 21 | 36.4 | 40 | 5.5 | ||
84,181 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 18,20 | 25 | 36.4 | 40 | 5.5 | ||
86,573 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | 29 | 36.4 | 40 | 5.5 | ||
89,361 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 30 | 31 | 45.4 | 50 | 6.5 | ||
89,361 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 35 | 33 | 45.4 | 50 | 6.5 |