(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
N type stand

N type stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,339,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Capable of moving in three axes; the XYZ axes.
· Includes a ø30H8 lens barrel holder to which the tool scope can be fixed. [Applications] A stand for attaching the "Tool Scope" working-microscope.

Part Number
TS-N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,339,432 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Please check the type/dimensions/specifications of the part TS-N in the N type stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TS-N trong chuỗi N type stand.