(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
·Convum PB series, pad with buffer type metal fittings.
Part Number |
---|
NAPBTS-20-15-K |
NAPBTS-20-15-K-O |
NAPBTS-20-30-K |
NAPBTS-20-30-K-O |
NAPBYS-20-15-K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plumbing Fitting | Stroke (mm) | Vacuum Outlet Direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,092,238 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Rp(G)] Without fitting (M5) | 15 | Vertical Outlet | ||
1,161,561 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Push-In Fitting | 15 | Vertical Outlet | ||
1,161,561 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | [Rp(G)] Without fitting (M5) | 30 | Vertical Outlet | ||
1,232,878 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Push-In Fitting | 30 | Vertical Outlet | ||
1,092,238 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | [Rp(G)] Without fitting (M5) | 15 | Lateral Outlet |
Loading...Tải…
Pad Type | Corresponding Metal Fittings | Pad Diameter(mm) | 20 |