(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SK-Type Rotation Adapter SK-15

SK-Type Rotation Adapter SK-15
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      416,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Prevents hoses from twisting and being damage. Rotates 360 degrees with small torque, even under pressure.

 
Part Number
SK-15-6
SK-15-9
SK-15-12
SK-15-19
SK-15-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

416,466 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1/4G 30° Male Sheet, 1/46

503,930 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 3/8G 30° Male Sheet, 3/89

634,398 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2G 30° Male Sheet, 1/212

1,137,656 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/4G 30° Male Sheet, 3/419

1,501,010 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1G 30° Male Sheet, 125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Straight Connection Type Male thread× Female thread
Types of connection screw T1 Rc Types of connection screw T2 PF30°MIS Material SS
Surface Treatment Trivalent Chromate Plating