(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Hose Ferrule (SS) SR-05 Parallel Female Screw for Hoses

Hose Ferrule (SS) SR-05 Parallel Female Screw for Hoses
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      152,430VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A standard bracket whose materials are rigorously selected for excellent pressure tolerance and tightening.

 
Part Number
SR-05-6-1W
SR-05-6-2W
SR-05-9-1W
SR-05-9-2W
SR-05-12-1W
SR-05-12-2W
SR-05-19-1W
SR-05-19-2W
SR-05-25-1W
SR-05-25-2W
SR-05-32-1W
SR-05-32-2W
SR-05-38-1W
SR-05-38-2W
SR-05-50-1W
SR-05-50-2W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Nominal Diameter Outer Cylinder Internal Diameter

152,430 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/4614.5

160,396 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/4616.0

160,396 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/8918.5

176,333 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/8920.0

192,270 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/21221.5

196,255 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/21223.0

401,435 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/41929.0

414,933 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/41932.0

584,906 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 12537.0

638,147 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 12538.0

850,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/43244.5

904,105 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/43248.0

1,090,325 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/23854.5

1,170,062 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/23854.5

2,536,844 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 25066.0

3,031,514 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 25067.0

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape Hose port fitting Connection Type Female Thread × Hose Fitting
Types of connection screw T1 PF30°MIS Material SS Surface Treatment Trivalent Chromate Plating
Connection Adapter SR-07,SR-09,SR-11,SR-34,SR-36