(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A 90° elbow with a one-sided union fitting (parallel female screw 30° exterior sheet) and one-sided pipe taper male screw.
Type | Adapter | Shape | 90° Elbow | Connection Type | Male thread× Female thread |
---|---|---|---|---|---|
Types of connection screw T1 | PF30°MIS | Types of connection screw T2 | R | Material | SS |
Surface Treatment | Trivalent Chromate Plating |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UL-90(06)-9 in the Elbow Type Adapter UL-90(06) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UL-90(06)-9 trong chuỗi Elbow Type Adapter UL-90(06).
Part Number |
---|
UL-90(06)-12 |
UL-90(06)-19 |
UL-90(06)-25 |
UL-90(06)-6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw T1 Size | Screw T2 Size | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299,653 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1/2 | 1/2 | 12 | ||
572,158 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 3/4 | 3/4 | 19 | ||
1,047,082 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1 | 1 | 25 | ||
176,333 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1/4 | 1/4 | 6 |