(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Elbow Type Adapter SR-35 (Same Diameter)

Elbow Type Adapter SR-35 (Same Diameter)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      66,371VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·It is a general-design hose adapter (45° elbow).

Part Number
SR-35-3
SR-35-6
SR-35-9
SR-35-12
SR-35-19
SR-35-25
SR-35-32
SR-35-38
SR-35-50
SR-35-65
SR-35-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSScrew T1 Size Screw T2 Size Nominal Diameter

66,371 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/81/83

72,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/41/46

80,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/83/89

96,650 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1/21/212

147,460 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3/43/419

240,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 1125

526,748 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/41 1/432

819,118 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 11/21 1/238

1,414,773 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 2250

10,051,641 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 2 1/22 1/265

13,136,147 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 10G 30° Male Sheet, 3375

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adapter Shape 45° Elbow Connection Type Male thread × Male thread
Types of connection screw T1 PF30°MIS Types of connection screw T2 R Material SS
Connection Port Metal Fitting SR-04 Surface Treatment Trivalent Chromate Plating