(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SSR-06 made of SUS304 material. A straight adapter.
Type | Adapter | Shape | Straight | Connection Type | Male thread× Female thread |
---|---|---|---|---|---|
Types of connection screw T1 | PF30°MIS | Types of connection screw T2 | R | Material | SUS304 |
Connection Port Metal Fitting | SR-02 | Surface Treatment | No |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SSR-06-3 in the Straight Type Adapter SSR-06 (Equal Diameter) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SSR-06-3 trong chuỗi Straight Type Adapter SSR-06 (Equal Diameter).
Part Number |
---|
SSR-06-12 |
SSR-06-19 |
SSR-06-25 |
SSR-06-32 |
SSR-06-38 |
SSR-06-50 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Screw T1 Size | Screw T2 Size | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672,142 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1/2 | 1/2 | 12 | ||
997,090 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 3/4 | 3/4 | 19 | ||
1,497,010 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 1 | 1 | 25 | ||
2,340,125 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 11/4 | 1 1/4 | 32 | ||
2,818,798 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 11/2 | 1 1/2 | 38 | ||
4,254,569 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | G 30° Male Sheet, 2 | 2 | 50 |