(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
03 Series Sequence modular lid/Counterbalance Modular lid

03 Series Sequence modular lid/Counterbalance Modular lid
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,418,941VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Features a maximum flow rate of 50L/min. Part of the modular valve series. Features a space saving design.

[Features]
· Working oil - viscosity: 35 mm/s, specific gravity: 0.850

Part Number
MHB-03-N-20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,418,941 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications For Line B