(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
A base plate that allows multiple piping. [Maximum Operating Pressure (MPa)]25
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Part Number |
---|
MMC-03-T-1-21 |
MMC-03-T-2-21 |
MMC-03-T-4-21 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Number of circuits |
---|---|---|---|---|---|
4,116,613 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1 | ||
5,826,408 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 2 | ||
10,210,153 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Plate/Base Block | Max. Operating Pressure(MPa) | 25 |