(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

AT-6F Type Steam Trap (Part Number)

AT-6F Type Steam Trap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,659,501VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Features a short start-up time and speedy discharge of the initial ventilation air and drainage.
· An energy saving product that can be changed to a disc trap and that makes effective use of steam.
· The thermoelement is made using SUS316L, giving excellent corrosion resistance and durability.
· Can be mounted horizontally, vertically, and from the side.
· Operates at a temperature 10°C below saturation temperature, helping save on energy by ensuring no discharge of live steam and no valve body blanking.

Part Number
AT6F-D-15A
AT6F-D-20A
AT6F-N-15A
AT6F-N-20A
AT6F-N-25A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Body Material

10,880,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/2B(15A)[Stainless] SUS

11,632,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/4B(20A)[Stainless] SUS

5,659,501 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/2B(15A)SS

5,824,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/4B(20A)SS

6,160,000 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1B(25A)SS

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Steam trap Drain Trap / Steam Trap Method Thermowax Expressions Applicable Fluid Steam
End Connection JIS 10K FF flange Maximum Applicable Pressure(MPa) 1 Fluid temperature(℃) 184 or Less