(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
- Uses NBR (nitrile rubber).
- Hardness shore 70°.
Part Number |
---|
RBT-4L |
RBT-4S |
RBT-6 |
RBT-8 |
RBT-10 |
RBT-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Bolt Size with Rubber (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
114,115 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | - | M4X32 | ||
102,163 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | - | M4X13 | ||
134,035 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | M6X37 | ||
157,940 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | - | M8X50 | ||
216,150 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M10X59 | ||
248,860 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M12X66 |
Loading...Tải…
Product | Clamp Screw | Body Material | Steel (SPCC) | Clamp Screw Material | Steel + rubber pad |