(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Stainless Steel Ball Type Sight Glass,GKB13S/GKB14S (GKB14S-8A)

Stainless Steel Ball Type Sight Glass,GKB13S/GKB14S (GKB14S-8A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,692,808VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Incorporates several balls with different specific gravities. The flow of fluids can be checked visually using the floating balls.

Part Number
GKB14S-8A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Body Material

6,513,300 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 1/4B(8A)[Stainless] SCS14A (Stainless Cast Steel)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type The type pf ball Applicable Fluid Water / Air Connection Screw-In Rc(PT)
Maximum Operating Temperature(℃) 85 Max. Operating Pressure(MPa·G) 0.98

Please check the type/dimensions/specifications of the part GKB14S-8A in the Stainless Steel Ball Type Sight Glass,GKB13S/GKB14S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GKB14S-8A trong chuỗi Stainless Steel Ball Type Sight Glass,GKB13S/GKB14S.

Products like this...

Part Number
GKB13S-10A
GKB13S-15A
GKB13S-20A
GKB13S-25A
GKB13S-32A
GKB13S-40A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Diameter Body Material

4,692,808 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/8B(10A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)

5,263,667 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1/2B(15A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)

5,297,996 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3/4B(20A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)

7,065,101 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)

13,783,535 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/4B(32A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)

14,822,198 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1 1/2B(40A)[Stainless] SCS13A (Stainless Cast Steel)