(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Radial Shielded Ball Bearing with Locating Snap Ring (Metric Series)

Radial Shielded Ball Bearing with Locating Snap Ring (Metric Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      86,209VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Radial ball bearing type with a locating retaining ring on one side of the outer ring. Simplifies axial positioning for housing mounting.

 
Part Number
LNR-1680HH
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

86,209 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Inner Dia. d(Ø) 8 Outer Dia. D(Ø) 16 Width B(mm) 5
Raceway Ring Shape Ball Bearing Type Double Shielded Outer Ring Type With Retaining Ring
Inner/Outer Ring Material SUJ2 Specifications, Environment Standard Precision (JIS) Grade 0
Load Direction Radial Rolling Element Material SUJ2 Size Standards Meter Size
Number of Raceway Ring Rows Single Row Retainer Type Punching Basic Load Rating: Dynamic Load (Ca)(N) 1606
Type Double Shielded ISO/JIS Nominal Number 688ZZNR

Please check the type/dimensions/specifications of the part LNR-1680HH in the Radial Shielded Ball Bearing with Locating Snap Ring (Metric Series) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LNR-1680HH trong chuỗi Radial Shielded Ball Bearing with Locating Snap Ring (Metric Series).