(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slide Rails dedicated to DR

Slide Rails dedicated to DR
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      303,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Slide rail ARL for dedicated molded flexible rack use. Useful for fixing molded flexible racks and for slide use.

Part Number
ARL-0.8
ARL-1
ARL-1.5
ARL-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSTooth Width
(mm)
Height
(mm)
Thickness Full Length

303,338 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1010.34.74.71000

355,310 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1012.35.25.21000

389,911 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1014.35.55.51000

501,466 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1017.35.25.2-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum Material Aluminum