(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Sensor Switch CS1-M Series

Sensor Switch CS1-M Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      152,947VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

No mounting bracket needed. Can be fixed directly on the cylinder.

[Features]
· As the CS1-M, CS1-MX series sensor switch does not require a mounting bracket, it can be fixed quickly and easily, directly on the cylinder

 
Part Number
CS1-M-020-S20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

152,947 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Sensor Switch Model Number Contact Lead Switch Type Applicable Series PB/MF Load Voltage Range 5 to 240V AC/DC
Maximum Load Current(mA) 100 Wiring Method 2-Wire Output Method Normally Open
Indicator Lamp Red LED Internal diameter of cylinder(mm) 20 Connector Type No
Wire length 2m Body Material Stainless Steel Main Body Max. Contact Capacity(W) Max.10
Leakage Current No Maximum Changeover Frequency 200Hz Degree of Protection IP67(NEMA6)

Please check the type/dimensions/specifications of the part CS1-M-020-S20 in the Sensor Switch CS1-M Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CS1-M-020-S20 trong chuỗi Sensor Switch CS1-M Series.