(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hand Valve 5 Port 2 Position / 5 Port 3 Position (Part Number)

Hand Valve 5 Port 2 Position / 5 Port 3 Position
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      273,394VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Air tack manual switching valve hand valve 5 port 2 position, 5 port 3 position.

 
Part Number
4H210-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

273,394 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Block horizontal-type Number of Ports 5-Port Number of Switching Positions 2-position exhaust
Switching Operation Manual Lever Pipe Port Type Rc(R) Plumbing Thread Nominal 1/4
Plumbing Type and Direction Direct side Effective Sectional Area(mm2) 16 Mounting Method Bottom
Operation Status Retention Holding Operating Pressure Range(MPa) 0~0.8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4H210-08 in the Hand Valve 5 Port 2 Position / 5 Port 3 Position series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4H210-08 trong chuỗi Hand Valve 5 Port 2 Position / 5 Port 3 Position.