(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spiral Duct Fitting 45° Press Bend

Spiral Duct Fitting 45° Press Bend
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      323,786VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Fitting made of molten zinc plated steel which conforms to JIS G 3302 standards. [Please confirm the safety precautions in the catalog]

[Features]
Fitting is made of steel plate and plated with molten zinc in accordance with JISG3302

Part Number
SD-Z-H4-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

323,786 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Type 45° Press Bend Material Steel plate
Surface Treatment Hot zinc plating Gaskets None Nominal Dia. 100
The Diameter D' of Plug Section 98

Please check the type/dimensions/specifications of the part SD-Z-H4-100 in the Spiral Duct Fitting 45° Press Bend series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SD-Z-H4-100 trong chuỗi Spiral Duct Fitting 45° Press Bend.