(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used for insetting without having to disassemble the frame.
[Features]
· In cases where there is symmetry on the left and right, using both left and right tightening types in pair makes work easier.
· Insetting without having to disassemble the frame (can be retrofitted).
Combined-Post Dia. | Equal Dia. | Material | Aluminum | Surface Treatment | Clear Anodize |
---|---|---|---|---|---|
Type | T Shaped | Post Shape | Round | Color | White (Standard Product) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PC401 in the Round Pipe Joint Maru-Pijon, Same Diameter Hole Type, Split T Shaped, 2 Tightening Screws series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PC401 trong chuỗi Round Pipe Joint Maru-Pijon, Same Diameter Hole Type, Split T Shaped, 2 Tightening Screws.
Part Number |
---|
PJ401 |
PL401 |
PS401 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Post Dia. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
544,778 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 13 | ||
661,638 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 19.1 | ||
444,678 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 6 |