(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Shelf Plate Fixed

Round Pipe Joint Same Diameter Hole Type Shelf Plate Fixed
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      429,821VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Multi-purpose joint system part combining pipes with round hole clamps. It can be used to prevent misalignment of shelf plate with shaft holes.

 
Part Number
PJ240
PJ241
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAvoid deviation

429,821 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Measure to Prevent Deviation from Parallel from the Axis Hole

430,863 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more With Measure to Prevent Deviation from Perpendicular from the Axis Hole

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

How to Mount Device Stopper(No Screw) Post Shape Round Post Dia. B(mm) 13
Material Aluminum Surface Treatment Clear Anodize Dimensions(mm) ⌀22X27
Color White (Standard Product) Size (Installation Hole Diameter) φ13