(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
* Sold as a single shaft unit.
Part Number |
---|
SF-FMC57R-P1-100 |
SF-FMC57R-P1-1000 |
SF-FMC57R-P1-150 |
SF-FMC57R-P1-200 |
SF-FMC57R-P1-300 |
SF-FMC57R-P1-400 |
SF-FMC57R-P1-500 |
SF-FMC57R-P1-600 |
SF-FMC57R-P1-700 |
SF-FMC57R-P1-800 |
SF-FMC57R-P1-900 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width W (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
128,963 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 100 | ||
296,466 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 1000 | ||
131,353 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 150 | ||
133,345 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 200 | ||
142,111 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 300 | ||
150,478 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 400 | ||
154,975 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 500 | ||
173,722 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 10 | 600 | ||
274,951 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 700 | ||
283,716 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 800 | ||
288,100 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 10 | 900 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Roller Axis | Outer Dia. D(Ø) | 12 | Properties | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Thickness t(mm) | 1 |